RK 72/2-200

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50000408

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
HRTR 55/66,5000
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50111968
  • Serie: 55
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50111968
HRTR 55/66-S8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50107484
  • Serie: 55
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50107484
Serie 72
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Betriebsreichweite 0 ... 0,2 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 0,34 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 100 Hz
Ansprechzeit 5 ms
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Aderzahl 3 -adrig
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Datenblatt - pdf