RFM 62 SL 200

RFID Schreib-/Lesegerät

Artikelnummer: 50040499

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie RFM
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Funktionen I/O
LED-Anzeige
Lesetor-Steuerung
parametrierbare Betriebsmodi
Schreib-Lesereichweite, max. 400 mm
Transponder lesbar ICodeSLI
Infineon MyD
TagIT HFI
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 2 W
Speicherzugriff Read/Write
Übertragungsgeschwindigkeit 4.000 Bd
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art RS 232
Funktion Prozess
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Buchsenleisten (10+6)
Leitungslänge 1.000 mm
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 298 mm x 34 mm x 298 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 1.978 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 90 %
Schutzart IP 65
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V203 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Software Beschreibung - pdf