REF 6-A-9x9

Reflexfolie

Artikelnummer: 50123899

Sofort verfügbar

Bauform rechteckig
Richtungsunabhängig Nein
Tripelgröße 0,3 mm
Montagemaß Breite 9 mm
Montagemaß Höhe 9 mm
Reflexionsfläche Höhe 9 mm
Reflexionsfläche Breite 9 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA
Struktur aktive Fläche Mikrotriple
Nettogewicht 1 g
Art der Befestigung selbstklebend
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Zolltarifnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467