REF 6-A-7x11

Reflexfolie

Artikelnummer: 50147228

Sofort verfügbar

Bauform rechteckig
Richtungsunabhängig Nein
Tripelgröße 0,3 mm
Montagemaß Breite 7 mm
Montagemaß Höhe 11 mm
Reflexionsfläche Höhe 11 mm
Reflexionsfläche Breite 7 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA
Struktur aktive Fläche Mikrotriple
Nettogewicht 1 g
Art der Befestigung selbstklebend
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Zolltarifnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD Modell - zip