REF 6-A-17x205

Reflexfolie

Artikelnummer: 50146390

Sofort verfügbar

Bauform rechteckig
Richtungsunabhängig Nein
Tripelgröße 0,3 mm
Montagemaß Breite 17,4 mm
Montagemaß Höhe 204,9 mm
Reflexionsfläche Höhe 204,9 mm
Reflexionsfläche Breite 17,4 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA
Struktur aktive Fläche Mikrotriple
Art der Befestigung selbstklebend
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Zolltarifnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467