REF 6-A-10x260
Reflexfolie
Bauform | rechteckig |
Richtungsunabhängig | Nein |
Tripelgröße | 0,3 mm |
Montagemaß Breite | 10 mm |
Montagemaß Höhe | 260 mm |
Reflexionsfläche Höhe | 260 mm |
Reflexionsfläche Breite | 10 mm |
Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
Polarisationsändernd | Ja |
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor | PMMA |
Struktur aktive Fläche | Mikrotriple |
Art der Befestigung | selbstklebend |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 70 °C |
Zolltarifnummer | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |