REF 4-A-50x45700

Reflexfolie

Artikelnummer: 50111772

Sofort verfügbar

Bauform rechteckig
Richtungsunabhängig Ja
Montagemaß Breite 50 mm
Montagemaß Höhe 45.700 mm
Reflexionsfläche Höhe 45.700 mm
Reflexionsfläche Breite 50 mm
Reflexionsfläche Breite, Toleranz ± 1 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 1.020 g
Art der Befestigung selbstklebend
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 80 °C
Zolltarifnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467