RD800-MSCA-CB2-R
Sicherheits-Transponder
Serie | RD800 |
Applikation | Einzelanwendung Reihenanwendung |
Codeart | Standard-Code |
SIL | bis zu 3, IEC 61508 |
SILCL | bis zu 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | bis inkl. e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 4.077 Jahre, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,45E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | bis inkl. 4, EN ISO 13849 |
DC | High |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Querschlussschutz |
Impulsfestigkeit | 1.500 V |
Gebrauchskategorie bei DC 12 | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
Stromaufnahme, max. | 250 mA |
Leistungsaufnahme, max. | 1 W |
Nennstrom, min. | 0,5 mA |
Überspannungskategorie | III |
Absicherung, extern | 1 A |
Absicherung, intern | 0,75 A Polyfuse (O1 + O2 + O3) |
Bemessungsisolationsspannung | 32 V DC |
Konventioneller thermischer Strom, max. | 0,25 A |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Stromaufnahme, max. | 5 mA |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltleistung, max. | 6 W |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Ausgangsstrom, max. | 250 mA |
Testpulslänge, max. | 0,3 ms |
Kapazität, max. zwischen einem Ausgang und GND | 200 nF |
Kapazität, max. zwischen zwei Ausgängen | 200 nF |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Funktion | Signalausgang |
Reaktionszeit nach Entfernen des Betätigers, min. | 80 ms |
Reaktionszeit nach Entfernen des Betätigers, max. | 150 ms |
Reaktionszeit nach Abschalten, Eingang, min. | 7 ms |
Reaktionszeit nach Abschalten, Eingang, max. | 12 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Verbindung mit SPS |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Leitungsabgang | rechtsseitig |
Werkstoff Mantel | PVC |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderzahl | 8 -adrig |
Länge Anschlussleitung, max. | 50 m |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA 66 |
Nettogewicht | 150 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Schalthyterese, max. | 2,4 mm |
Gesicherter Ausschaltabstand (Sar), min. | 16 mm |
Gesicherter Einschaltabstand (Sao), max. | 10 mm |
Nenn-Abschaltabstand, max. | 14 mm |
Nenn-Betriebsabstand, max | 12 mm |
Abstand zwischen zwei Systemen (Sensor, Betätiger), min. | 50 mm |
Wiederholgenauigkeit, max. | 1,2 mm |
Schrauben-Anzugsdrehmoment | 0,8 N·m |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 85 °C |
Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Zulassungen | TÜV Süd c UL US |
Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-27 |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | EN 60068-2-6 |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
ECLASS 8.0 | 27272403 |
ECLASS 9.0 | 27272403 |
ECLASS 10.0 | 27272403 |
ECLASS 11.0 | 27272403 |
ECLASS 12.0 | 27274601 |
ECLASS 13.0 | 27274601 |
ECLASS 14.0 | 27274601 |
ECLASS 15.0 | 27274601 |
ETIM 5.0 | EC001829 |
ETIM 6.0 | EC001829 |
ETIM 7.0 | EC001829 |
ETIM 8.0 | EC001829 |
ETIM 9.0 | EC001829 |
ETIM 10.0 | EC001829 |