Reflexfolien für Laser- und Klarglasapplikationen
Reflektierende Folien mit kleinem Reflexelement in verschiedenen Abmessungen für Sensoren mit kleinem Lichtfleck und Laser sowie für Klarglasapplikationen.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 17 Produkte gefunden
REF 6-A-14x45-SET
Reflexfolie
Artikelnummer:
50153686
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Reflexionsfläche Breite: 15 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 45 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-10,5x12,5
Reflexfolie
Artikelnummer:
50147229
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Reflexionsfläche Breite: 10,5 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 12,5 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-7x11
Reflexfolie
Artikelnummer:
50147228
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Reflexionsfläche Breite: 7 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 11 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-17x205
Reflexfolie
Artikelnummer:
50146390
- Reflexionsfläche Breite: 17,4 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 204,9 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-10x260
Reflexfolie
Artikelnummer:
50142512
- Reflexionsfläche Breite: 10 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 260 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-220x220
Reflexfolie
Artikelnummer:
50137406
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Reflexionsfläche Breite: 220 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 220 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-9x9
Reflexfolie
Artikelnummer:
50123899
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Reflexionsfläche Breite: 9 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 9 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-14x45
Reflexfolie
Artikelnummer:
50123861
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Reflexionsfläche Breite: 15 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 45 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 7-A-200x300
Reflexfolie
Artikelnummer:
50116687
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Reflexionsfläche Breite: 300 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 200 mm
REF 7-A-1000x600
Reflexfolie
Artikelnummer:
50115444
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Reflexionsfläche Breite: 1.000 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 600 mm
REF 6-A-77x77
Reflexfolie
Artikelnummer:
50111829
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Reflexionsfläche Breite: 77 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 77 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 7-A-100x100
Reflexfolie
Artikelnummer:
50111527
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Reflexionsfläche Breite: 100 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 100 mm
Artikeldaten vom: 10.04.25