Neues Signalsäulen-Portfolio für die industrielle Signalisierung

PPIC_4Signalleuchten_quer_1400x400

Die neuen Signalsäulen der Serie TL 305 im robusten Aluminiumgehäuse ermöglichen mit ihrer hellen und homogenen Ausleuchtung eine sehr zuverlässige Signalisierung. Sie sind vorkonfektioniert mit 3, 4 oder 5 Segmenten. Die Modelle mit IO-Link Schnittstelle TL 305-IOL bieten mit unterschiedlichen Betriebsmodi eine große Flexibilität und eine fast uneingeschränkte Farbauswahl. Aufgrund der drei externen Trigger-Eingänge können die Signalsäulen mit 8 voreingestellten Farb- und Leuchtkonfigurationen sofort eingesetzt werden. Die Signalleuchten TL 305 mit vordefinierter Farbbelegung sind einfach zu installieren: Jedes Segment kann durch digitale Eingänge einzeln angesteuert werden. Alle Signalsäulen sind optional mit einem akustischen Signalgeber erhältlich.



Ihr Nutzen

  • Starke Signalwirkung und gute Sichtbarkeit durch eine homogene und helle Ausleuchtung der einzelnen Segmente für ein professionelles Signalisieren und Visualisieren der gewünschten Informationen, Prozesse und Zustände
  • Große Flexibilität und individuelle Konfigurierbarkeit (z. B. uneingeschränkte Farbauswahl je Segment) der IO-Link Varianten erlaubt einen breitgefächerten Einsatz in den unterschiedlichsten Industrieanwendungen
  • Einfache Installation mit M30 Gewinde und M12 Stecker
  • Sofortige Einsetzbarkeit – auch der IO-Link Version TL 305-IOL dank der drei externen Trigger-Eingänge
  • Unterschiedliche Betriebsmodi für eine flexible Anwendung der Signalsäule: Segment- und Level-Mode (TL 305-IOL)
  • Kompakte Signalsäule aus Aluminium mit hochwertigem und robustem Design für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen

Highlights

APIC_SOS_5fach_02_700x500px

Hohe Signalwirkung

Die Signalsäulen der Serie TL 305 zeichnen sich durch eine im Markt besonders hohe Signalwirkung aus. Die einzelnen Segmente leuchten sehr hell, gleichmäßig und vollflächig und sorgen auch aus großer Entfernung für eine rundum gute Sichtbarkeit.

PPIC_4Signalleuchten_quer_700x500px

Die passende Lösung für jede Anwendung

Das neue Signalsäulen-Portfolio umfasst Lösungen für viele Anwendungen. Die vorkonfigurierten Leuchten sind mit 3 bis 5 Segmenten und jeweils mit oder ohne akustischem Signalgeber erhältlich. Die Modelle TL 305 sind mit fest definierten Farben sofort einsetzbar. Jedes Segment ist über einen digitalen Eingang separat ansteuerbar. Mehr Flexibilität bieten die Signalsäulen mit IO-Link Schnittstelle TL 305-IOL mit individuell ansteuerbaren Segmenten und unterschiedlichen Betriebsmodi. Alle Modelle zeichnen sich durch ein Aluminiumgehäuse mit einem robusten und hochwertigen Design aus.

IO-Link_700x500px

Signalsäulen mit IO-Link: Individuelle Konfiguration und Steuerung

Die neuen Signalsäulen TL 305-IOL können über die IO-Link Schnittstelle einfach konfiguriert und gesteuert werden. Individuelle Funktionen lassen sich auch während des Betriebs parametrieren.

Es stehen unterschiedliche Betriebsmodi zur Auswahl:

  • Im Segment Mode können die einzelnen Segmente über IO-Link individuell angesteuert werden. Farben, Intensitäten und Lichtbilder sind individuell konfigurierbar.
  • Im Level Mode lassen sich Füllstände visualisieren (bottom-top; top-bottom; wandernd oder kumulierend). Sowohl die Hintergrundfarbe (inaktives Segment) als auch die Füllstandsanzeige (aktives Segment) sind farblich konfigurierbar.
  • Im External Trigger Mode können auch ohne IO-Link-Verbindung acht voreingestellte bzw. benutzerdefinierte Konfigurationen für Farben und Signalbilder über die drei externen Trigger-Eingänge angesteuert werden. Die Signalsäulen sind damit sofort einsetzbar.

Applikation

APIC_PA_RD800_Protective-door-fuse_wl_700x500px

Zutrittskontrolle bei Anlagen und Förderbändern

Anforderung:
Maschinenbereiche oder Förderbandabschnitte sind für Wartungs- und Reinigungsarbeiten mit Türen ausgestattet. Während des Betriebs müssen die Türen geschlossen bleiben und sicherheitstechnisch überwacht werden.

Lösung:
Signalleuchten TL 305 überwachen in Kombination mit einem Sicherheits-Näherungssensor RD 800 die Türöffnung. Bei einer geöffneten Türe erfolgt eine visuelle und/oder akustische Warnung.

APIC_SOS_Intralogistik_700x500px

Visualisierung von Logistik- und Versandprozessen

Anforderung:
In einer Versandanlage werden Pakete sortiert. Ist ein Förderbandabschnitt fast vollständig mit Kartons belegt, müssen diese heruntergenommen werden, um Störungen im Prozessablauf zu vermeiden.

Lösung:
Die Signalsäulen TL 305 visualisieren den Belegungszustand des Förderbands. Die rundum sichtbaren und hellen Leuchten sorgen für reibungslose Abläufe. Um die Leuchten auf eine gewünschte Höhe zu montieren, lassen sich mehrere Verlängerungsrohre aufeinander schrauben.

APIC_SOS_5fach_02_700x500px

Prozessüberwachung an Maschinen und Anlagen

Anforderung:
Der Betriebszustand einer Werkzeugmaschine soll überwacht werden. Bei anstehenden Wartungsaufgaben oder Problemen an der Anlage soll der Maschinenbediener schnell reagieren können.

Lösung:
Die individuell konfigurierbaren Signalsäulen TL 305-IOL lassen sich sehr flexibel über die IO-Link Schnittstelle parametrieren. Der Maschinenstatus kann anhand von unterschiedlichen Helligkeiten, Lichtbildern, Farben oder Tonarten individuell signalisiert werden.

Vorkonfektionierte Signalsäulen in der Übersicht:

Signalsäulen Typ

TL 305-IOL

TL 305

D9

A7

Vorkonfektionierte oder modulare Signalsäule

vorkonfektioniert

vorkonfektioniert

vorkonfektioniert

vorkonfektionierte Varianten verfügbar

Schnittstelle

IO-Link

-

-

-

Durchmesser bzw. Maße der Signalsäule

50 mm

50 mm

90 mm x 194 mm x 45 mm

70 mm

Versorgungsspannung UB

18 ... 30 V, DC

24 V, DC

24 V, AC/DC, 10 %

24 V, DC, 10 %

Schutzart

IP65 (ohne akustischen Signalgeber)

IP20 (mit akustischem Signalgeber)

IP65 (ohne akustischen Signalgeber)

IP20 (mit akustischem Signalgeber)

IP 65

IP 66

Art der Signalgebung

akustisch, optisch

akustisch, optisch

akustisch, optisch

akustisch, optisch

Anzahl Segmente bzw. Kalotten

3, 4, 5

3, 4, 5

3

1, 3, 4

Signalbild

Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht

Dauerlicht

Dauerlicht

Blinklicht, Dauerlicht

Signalfarben

Individuell konfigurierbar

rot, orange, grün, blau, weiß

rot, orange, grün

rot, orange, grün, multicolor

Tonart

Dauerton, Pulston (zwei Versionen)

Dauerton

Dauerton, Pulston

Dauerton, Pulston

Art des Anschlusses

M12 Stecker

M12 Stecker

Klemme

Leitung mit offenem Ende, M12 Stecker

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Aluminium

Kunststoff (PC)

Kunststoff (PC-ABS)

Zubehör

Montagefuß, Verlängerungsrohr, Befestigungswinkel

Montagefuß, Verlängerungsrohr, Befestigungswinkel

-

 

Befestigungswinkel

Zubehör für die Wand- und Standmontage

Die Signalsäulen TL 305 lassen sich einfach installieren (M30 Verschraubung, M12 Stecker). Passende Zubehörteile erleichtern die Montage:

PPIC_TL305AC_MF_65_200x143px

Montagefuß zur einfachen und schnellen Montage der Signalsäule.

PPIC_TL305AC_EP_100_200x143px

Ein Verlängerungsrohr bietet die Möglichkeit einer variablen Befestigungshöhe. Durch einfaches Ineinanderschrauben mehrerer Verlängerungsrohre kann die Höhe individuell festgelegt werden.

PPIC_TL305AC_MB1_200x143px

Montagewinkel zur 90° Montage.