Zugangssicherung an mehrspurigen Transportanlagen
Unsere Sicherheits-Lösung für mehrspurige Transportanlagen ist
speziell auf diese Anwendungsfälle optimiert. Mit geringem
Installationsaufwand garantiert ihr innovatives Sicherheitskonzept
lückenlose Sicherheit und eine hohe Auslastung der Anlage.

Anforderung:
Unsere Sicherheits-Lösung für mehrspurige Transportanlagen ist speziell auf diese Anwendungsfälle optimiert. Mit geringem Installationsaufwand garantiert ihr innovatives Sicherheitskonzept lückenlose Sicherheit und eine hohe Auslastung der Anlage.
Lösung:
Die Zugangssicherung erfolgt über zwei
vertikal ausgerichtete Sicherheits-Laserscanner. Das
Sicherheitssystem erhält von
der Anlagensteuerung die
Information, auf welcher Bahn
die Palette ausgegeben wird
und passt das Schutzfeld für
die Durchfahrt der Palette
entsprechend an. Der gesamte Ablauf wird sicherheitstechnisch überwacht.
Funktionsprinzip:
Zwei Sicherheits-Laserscanner erzeugen ein vertikales Schutzfeld,
welches vor dem Gefahrenbereich der Transportanlage installiert wird.
Für die Spur, auf der Material ausgegeben werden soll, wird von der
SPS kurz vor Erreichen des Schutzfeldes ein Freigabesignal gesendet.
Die Sicherheits-Lösung gibt nun für die gewünschte Spur in dem
Schutzfeld ein Fenster von vordefinierter Größe frei, durch welches
das Material unterbrechungsfrei gefördert werden kann. Alle anderen
Spuren sind durch das Schutzfeld weiterhin gesichert. Nachdem
das Material das geöffnete Schutzfeld-Fenster passiert hat, wird das
Schutzfeld wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.
Ihr Nutzen
- Kontinuierliche Überwachung des gesamten Übergabebereichs für bis zu 10 Bahnen und 9 m Breite
- Lückenlose Sicherheit während der Transportzyklen
- Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
- Optimaler Manipulationsschutz
- Keine zusätzlichen Triggersensoren notwendig
- Einfach nachrüstbar

Systemkomponenten und Sicherheitsparameter
Sicherheits-Sensoren: Sicherheits-Laserscanner RSL 400 |
|
Systemsteuerung: Sicherheits-Steuerung MSI 400 |
|
Leuze Sicherheitsprogramm | |
PL d nach EN ISO 13849-1, SILCL 2 nach IEC 62061 |
|
2-kanaliger Sicherheitsausgang |