L200

Die Sicherheits-Zuhaltung L200 ist für hohe mechanische Belastungen in rauen Umgebungen ausgelegt. Sie wird für Heavy-Duty-Anwendungen an großen Maschinen und Anlagen sowie an großen Schutztüren bzw. Schiebetoren eingesetzt. Die optionale Notentriegelungsfunktion (Panic-Button) erlaubt ein manuelles Öffnen der Schutzeinrichtung im Notfall.
safety_header_zuhaltungen_1400x350px

Ihr Nutzen

  • Heavy-Duty-Zugangssicherung: Für den Einsatz an großen Maschinen und Anlagen mit rauen Umgebungsbedingungen
  • Einfache Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen: Durch Standardbauform, 6 verschiedene Betätiger und Kabeleinführung in 3 Richtungen
  • Optionale Fluchtentriegelungsfunktion (ergonomisch optimierter Panic-Button): Für das manuelle Öffnen der Schutzeinrichtungen im Notfall
  • Vermeidung unerwünschter Maschinenstillstände: Durch großzügiges Spiel des Betätigers im Betätigungskopf
  • Alle Geräte lassen sich einfach in einen Sicherheitskreis einbinden: Durch ihre zwangsöffnenden Kontakte



Technische Eigenschaften

 
  L200
Bauart 2 Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119
Mechanische Zunge mit niedriger Kodierung,
6 verschiedene Betätiger
Zwangsöffnende Kontakte zur Einbindung in den Sicherheitskreis
Varianten mit elektromagnetischer oder federkraftbetätigter
Zuhalteart
Für Sicherheitsanwendungen bis Performance Level PL e, SIL 3
Zuhaltekraft 2.800 N
Metall-Gehäuse mit Schutzart IP 67
Im entriegelten Zustand hält die geringe Zuhaltekraft von 30 N die
Schutzvorrichtung in Position, sodass sich diese nicht von selbst öffnet
Kabeleinführungen in 3 Richtungen für maximale Flexibilität, z. B. bei beengten Platzverhältnissen und bei Reihenschaltung

Fluchtentriegelungsfunktion durch ergonomisch optimierten Panic-Button

LED-Anzeigeeinheit für Vor-Ort-Diagnose

Safety at Leuze - Produktübersicht Safety (PDF, ~6 MB)
Sicherheitsschalter, -Zuhaltungen, -Näherungssensoren und -Befehlsgeräte - Produktübersicht (PDF, ~3 MB)