Sicherheits-Schalter
Übersicht

Ihr Nutzen
- Einfache Einbindung in Sicherheitskreis: Alle Sicherheitsschalter lassen sich durch zwangs öffnende Kontakte einfach in einen Sicherheitskreis einbinden
- Kostengünstig: Die Sicherheitsschalter S20 / S200 bieten die kostengünstigste Lösung zur Überwachung von Türen und Klappen
- Hoher Manipulationsschutz: Die Sicherheits-Scharnierschalter S400 bieten durch die im Gerät gekapselte Schaltfunktion einen hohen Manipulationsschutz
Know-How
Einsatzbereiche
Sicherheitsschalter finden in zahlreichen Branchen, wie der Intralogistik, Verpackungsindustrie, Automobilbranche oder Werkzeugmaschinenindustrie Anwendung. Dabei überwachen sie trennende Schutzeinrichtungen sowie Endlagen.
Schalter mit getrenntem Betätiger
S20 / S200
Universell einsetzbar
- Vielzahl an Betätigern zur Anpassung an die Einbausituation
- Fünf unterschiedliche Anfahrrichtungen für den Betätiger
- Unterschiedliche Kontakt-Bestückungen
- Anschluss über Kabel oder Stecker
- Robustes Gehäuse
- Trichterförmige Einführöffnung mit Zentrierung des Betätigers für zuverlässigen Betrieb
Positionsschalter
S300
Überwachung von Endlagen
- Zur Stellungsüberwachung an Maschinen und zur Überwachung von seitlich verschiebbaren Schutzeinrichtungen
- Varianten mit Stößel und verschiedenen Betätigern ermöglichen eine optimale Anpassung an die Einbausituation
- Robustes Gehäuse
Scharnierschalter
S400
Überwachung von drehbar gelagerten Schutzeinrichtungen
- Scharnierschalter vereinen die Funktionen Sicherheitsschalter und Türscharnier in einem Bauteil mit ansprechendem Design
- Sie bieten durch ihren gekapselten Aufbau hohen Manipulationsschutz und sind nur von Fachleuten als Sicherheitsgerät erkennbar
- Passive Scharniere als zweites Befestigungselement im gleichen, einheitlichen Design
- Varianten mit breitem Montageschenkel für den Einsatz an empfindlichen Glas- oder Kunststoffteilen
Welche Normen sind für Sicherheitsschalter wichtig?
Die internationale Norm ISO 14119 beschreibt Leitlinien für die Auswahl von Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen. Der Begriff Verriegelungseinrichtungen steht dabei für Sicherheitsschalter, die z.B. an Schutztüren oder -Klappen angebaut sind und beim Öffnen der Schutzeinrichtung ein sicheres Abschalten einer Maschine oder Anlage auslösen. Die vollständige Bezeichnung der ISO 14119 lautet: Sicherheit von Maschinen - Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen - Leitsätze für Gestaltung und Auswahl. Die Norm definiert vier verschiedene Bauarten von Verriegelungseinrichtungen und nennt deren Vor- und Nachteile. Zudem befasst sie sich mit Maßnahmen, um ein Umgehen von Verriegelungseinrichtungen zu minimieren.

Technische Eigenschaften
|
S20/200 |
S300 |
S400 |
Bauart 2 Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119 | Bauart 1 Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119 | Bauart 1 Verriegelungsienrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119 | |
S20: Technopolymergehäuse, Schutzart IP 67 S200: Metallgehäuse, Schutzart IP 67 |
Technopolymer- und Metallgehäuse, Schutzart IP 67 | Metallgehäuse, Schutzarten IP 67 / IP 69K | |
Betätiger mit mechanischer Zunge und niedriger Kodierung nach EN ISO 14119 | Betätigung durch unkodierte Nocke nach EN ISO 141169 | Betätigung durch gekapselten Positionsschalter im Inneren des Scharniers, hoher Manipulationsschutz | |
Zwangsöffnende Kontakte zur Einbindung in einen Sicherheitskreis | Zwangsöffnende Kontakte zur Einbindung in einen Sicherheitskreis | Zwangsöffnende Kontakte zur Einbindung in einen Sicherheitskreis | |
Der Kopf ist in 90 Grad-Schritten einstellbar. Zusammen mit der Einführung von oben stehen so 5 Anfahrrichtungen für die Betätiger zur Verfügung. | Schaltrichtung wählbar | Verdeckte Kabelführung dank rückseitigem Anschluss | |
Bis zu 8 verschiedene Betätiger | Varianten mit Stößel- und verschiedenen Rollen-Betätigern | Maximaler Öffnungswinkel der Schutzeinrichtung von 180 Grad | |
Hochwertige Silberkontakte für lange Lebensdauer | Extrem langlebig und robust | Einstellbarer Schaltpunkt | |
Variante S410 mit breitem Schenkelmaß für Sondermaterialien, z.B. Glas | |||
Optionale Zusatzscharniere (ohne Kontakte, nur mechanische Funktion) |