DDLS 500 mit 100 Mbit/s realtime Übertragung
Die DDLS 500 ist eine Datenübertragungs-Lichtschranke, die neben einer hohen Übertragungsrate von 100 Mbit/s vor allem im Hinblick auf Usability neue Maßstäbe setzt. Ein integrierter Ausrichtlaser ermöglicht eine schnelle und präzise Montage. Über den integrierten Webserver ist von jedem Standort aus eine Gerätediagnose abrufbar.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
40.000 mm
200.000 mm
40.000
120.000
200.000
Ergebnisliste: 81 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
DDLS 508 200.3 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132935
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Integ...
DDLS 508 200.4 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132936
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integ...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 120.3 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132933
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
DDLS 508 120.4 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132934
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe, Betrieb von parall...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 40.3 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132931
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Integ...
DDLS 508 40.4 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132932
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 200.3 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132929
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
DDLS 508 200.4 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132930
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 120.3 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132927
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe, Betrieb von parall...
DDLS 508 120.4 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132928
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte La...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 40.3 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132925
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe, Betrieb von parall...
DDLS 508 40.4 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132926
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte La...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 200.3 H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132923
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
DDLS 508 200.4 H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132924
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 120.3 H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132921
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Keine...
DDLS 508 120.4 H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132922
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 40.3 H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132919
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Keine...
DDLS 508 40.4 H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132920
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 200.3
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132917
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
DDLS 508 200.4
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132918
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 120.3
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132915
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
DDLS 508 120.4
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132916
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 40.3
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132913
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
DDLS 508 40.4
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132914
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
Artikeldaten vom: 22.04.25