Mehrzweck Handscanner
Handscanner zum Lesen von Codes für allgemeine Anwendungen sind speziell für das Lesen von Barcodes in trockenen und sauberen Umgebungen sowie in Räumen mit Temperaturen zwischen 0 °C und 50 °C geeignet. Anwendungen sind typischerweise beim Einlagern von Artikeln, in der Auftragsabwicklung oder in der Kommisionierung. Die Gehäuseschutzart geht bis IP 42, es gibt kabelgebundene Ausführungen mit RS232- oder USB-Schnittstelle sowie Funkscanner mit Bluetooth. Die Konfiguration mittels Parametriercodes oder Software ist möglich.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 13 Produkte gefunden
IT 1952g HD-2R-USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50150987
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50144031
- Serie: IT147xg
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Coda...
IT 1470g-2D-2USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50143601
- Serie: IT147xg
- Schnittstelle: RS 232, USB
- Codearten lesbar: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Coda...
IT 1470g-2D-2
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50143599
- Serie: IT147xg
- Schnittstelle: RS 232, USB
- Codearten lesbar: Codabar, 2/5 Interleaved, Codablock, Code 128, Cod...
IT 1472g-1D-2 USB-KIT
Mobiler Barcodeleser Funk
Artikelnummer:
50143597
- Serie: IT147xg
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: GS1 Databar Limited, 2/5 Interleaved, Codabar, Cod...
IT 1952g HD-2-R
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50143092
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Azte...
IT 1952g SR-2-R-USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50143090
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: Code 128, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 39...
IT 1952g SR-2-R
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50143088
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: Maxicode, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
IT 1950g SR-2-USB-KIT-R
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50142439
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: Composite Codes, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, ...
IT 1950g SR-2-R
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50142437
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: Composite Codes, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, ...
IT 1950g HD-2-R
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50142435
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: GS1 Databar Expanded, 2/5 Interleaved, Aztec, Coda...
IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Mobiler Barcodeleser
Artikelnummer:
50141806
- Serie: IT14xx
- Schnittstelle: RS 232, USB
- Codearten lesbar: Code 39, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code...
Artikeldaten vom: 10.04.25