Direktmarkierte Codes (DPM)

Handscanner in besonders robuster Ausführung zum Lesen von direktmarkierten Codes (graviert, genadelt und gelasert) sind speziell für den Einsatz in rauen oder verschmutzungsanfälligen Industrieumgebungen oder in Räumen mit Temperaturen zwischen -20 °C und +50 °C (Funk) bzw. -30 °C und +50 °C (kabelgebunden) geeignet. Durch ihre hohe Schutzart sind die Geräte besonders gut gegen Verschmutzung sowie Stoß- und Fallbelastungen geschützt. Anschlussmöglichkeiten an Feldbusse und Industrial Ethernet mittels optionaler Anschlusseinheit MA 200. Zeitsparende und einfache Konfiguration der Geräte mittels Parametriercodes oder Software möglich.

Übersicht