Handscanner 1D / 2D
Handscanner können in der Lagerwirtschaft und Logistik alle gängigen Barcodes und 2D-Codes an unterschiedlichen Positionen omnidirektional lesen. Je nach Einsatzbereich sind Ausführungen mit kabelgebundener Schnittstelle für RS 232 oder USB-Schnittstelle sowie Funkscanner mit Bluetooth-Schnittstelle verfügbar. Die Konfiguration kann mittels Parametriercodes oder Software durchgeführt werden.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 24 Produkte gefunden
IT 1952g HD-2R-USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50150987
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
IT 1991i XR-3 USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50144934
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablock, C...
IT 1991i SR-3 USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50144933
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codablock, Code 1...
IT 1990i XR-3 USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50144932
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: QR-Code, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codabloc...
IT 1990i SR-3 USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50144931
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codabloc...
IT 1991i XR-3
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50144930
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
IT 1991i SR-3
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50144929
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: Micro QR, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
IT 1990i XR-3
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50144928
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
IT 1990i SR-3
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50144927
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50144031
- Serie: IT147xg
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Coda...
IT 1470g-2D-2USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50143601
- Serie: IT147xg
- Schnittstelle: RS 232, USB
- Codearten lesbar: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Coda...
IT 1470g-2D-2
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50143599
- Serie: IT147xg
- Schnittstelle: RS 232, USB
- Codearten lesbar: Codabar, 2/5 Interleaved, Codablock, Code 128, Cod...
Artikeldaten vom: 10.04.25