PRKL 53/6D.22,5000

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50138504

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
PRK53CL1.A3/LG-5000
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50152111
  • Serie: 53C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 2 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50152111

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 53
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Sonderausführung Autokollimation
HYGIENE-Design
Teach-Eingang
Betriebsreichweite 0 ... 2 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 3 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 620 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 3 mm
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 18 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Funktion Empfindlichkeitseinstellung
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 2.000 Hz
Ansprechzeit 0,25 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl AISI 316L
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff mit kratzfester Indium Schutzschicht
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Gehäusepassung
Materialverträglichkeit CleanProof+
ECOLAB
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 55 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf