PRK 3B/6.42-S8

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50112473

Icon Icon
Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
PRK3C.T3/4T-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50133644
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50133644

Sofort verfügbar

PRK3C.T3/2T-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50136009
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50136009

Sofort verfügbar

PRK3C.T3/6T-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50137061
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50137061

Sofort verfügbar

Serie 3B
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Applikation Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung Autokollimation
Betriebsreichweite 0 ... 3 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 3,6 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
LED-Gruppe 2
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 18 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Funktion Empfindlichkeitseinstellung
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 10 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf