PRK 25B/4D.3,410-S12

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50117542

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
PRK25C.D/PX-410-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50146483
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 8 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50146483

Sofort verfügbar

Serie 25B
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,12 ... 6 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0,07 ... 8 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 500 Hz
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 410 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 30 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Schutzart IP 66
IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf