PRK 18/44 L.43
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Serie | 18 |
Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
Applikation | Erkennung von hochtransparenten Flaschen Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben |
Sonderausführung | Autokollimation Teach-Eingang Tracking-Funktion |
Betriebsreichweite | 0 ... 3 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0 ... 4 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 660 nm |
LED-Gruppe | 1 |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Edelstahl |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zink |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 75 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Stufenschalter |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |