PRK 18/4 DL.4

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50080153

Lieferzeit ca. 19 Werktage
Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
PRK18B.T2/4X-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50117365
  • Serie: 18B
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50117365

Sofort verfügbar

PRK18B.T2/PX-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50117361
  • Serie: 18B
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50117361

Sofort verfügbar

Serie 18
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Applikation Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben
Sonderausführung Autokollimation
Betriebsreichweite 0 ... 2,4 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 3 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 1.500 Hz
Ansprechzeit 0,33 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 75 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf