OGS 600-280/CN-M12
Optischer Spurführungssensor
Serie | OGS 600 |
Applikation | Optische Spurführung |
Spurarten | Dunkle Spur auf hellem Hintergrund Helle Spur auf dunklem Hintergrund Retroreflektive Spur |
Arbeitsbereich | 10 ... 70 mm |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 634 nm |
Erfassungsbreite komplette Spur | 265 mm |
Messwertauflösung | 1 mm, Arbeitsabstand 35 mm |
Linearitätsfehler | 0 ... 5 mm, Arbeitsabstand 35 mm |
Ausgabewert für Kanten | 170 ... 2.830 |
Maximaler Ausgabewert | 0 ... 3.000 |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Zykluszeit | 10 ms |
Art | CANopen |
Funktion | Prozess |
Art | RS 232 |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 5 -polig |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 34,5 mm x 47,5 mm x 360 mm |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 405 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -15 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 60 °C |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |