OGS 600-140/D3-M12.8

Optischer Spurführungssensor

Artikelnummer: 50137475

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie OGS 600
Applikation Optische Spurführung
Spurarten Dunkle Spur auf hellem Hintergrund
Helle Spur auf dunklem Hintergrund
Retroreflektive Spur
Arbeitsbereich 10 ... 70 mm
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 634 nm
Erfassungsbreite komplette Spur 115 mm
Messwertauflösung 1 mm, Arbeitsabstand 35 mm
Linearitätsfehler 0 ... 5 mm, Arbeitsabstand 35 mm
Ausgabewert für Kanten 170 ... 1.330
Maximaler Ausgabewert 0 ... 1.500
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 1 St.
Zykluszeit 10 ms
Art RS 485
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Polzahl 8 -polig
Abmessung (B x H x L) 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 245 g
Umgebungstemperatur Betrieb -15 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Graphical User Interface (GUI) - pdf
Datenblatt - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf