ODT55C.S3/L6-M8
Distanztaster Hintergrundausblendung
Serie | 55C |
Funktionsprinzip | Distanztaster mit Hintergrundausblendung |
Sonderausführung | 2 unabhängige Schaltausgänge Messwertausgabe Wash-Down Design kleiner Lichtfleck (S) |
schwarz-weiß-Fehler | < ± 2 mm |
Betriebsreichweite | 0,01 ... 0,08 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Einstellbereich | 30 ... 80 mm |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 645 nm |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 4 mm [60 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Fokus | fix |
Fokusabstand | 60 mm |
Messbereich | 30 ... 80 mm |
Auflösung | 1,0 mm |
Genauigkeit | -2 ... 2 mm |
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 1 ... 1,4 mm |
Messwertausgabe | per IO-Link |
Optisches Abstandsmessprinzip | Triangulation |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 25 mA |
Schaltfrequenz | 750 Hz |
Ansprechzeit | 0,66 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
Spezifikation | V1.1 |
Device ID | 2211 |
SIO-Mode support | Ja |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Edelstahl |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 14 mm x 35,4 mm x 25 mm |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoff Bedienelement | Kunststoff (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusionsdicht |
Gehäuserauigkeit | Ra ≤ 0,8, Typischer Wert für das Edelstahlgehäuse |
Gehäuse Edelstahl | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff (PMMA+) mit kratzfester Indium Schutzschicht |
Nettogewicht | 42 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Hell-/Dunkelumschaltung Tastweiteneinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 68 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |