ODT3CL1-2M.3/L6
Distanztaster Hintergrundausblendung
Serie | 3C |
Funktionsprinzip | Distanztaster mit Hintergrundausblendung |
Sonderausführung | 2 unabhängige Schaltausgänge Messwertausgabe |
schwarz-weiß-Fehler | ±20 mm |
Betriebsreichweite | 0,07 ... 2 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Einstellbereich | 50 ... 2.500 mm |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 680 nm |
Laser Klasse | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Fehlwinkel | typ. ± 1,5° |
Messbereich | 50 ... 2.500 mm |
Auflösung | 1,0 mm |
Genauigkeit | -20 ... 20 mm |
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 0 ... 8 mm |
Messwertausgabe | per IO-Link |
Optisches Abstandsmessprinzip | Time of Flight |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 7 ... 15 Hz, abhängig vom Remissionsgrad |
Ansprechzeit | 33 ... 70 ms, abhängig vom Remissionsgrad |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
Spezifikation | V1.1 |
Device ID | 2220 |
SIO-Mode support | Ja |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderzahl | 4 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,2 mm² |
Abmessung (B x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 50 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Hell-/Dunkelumschaltung Tastweiteneinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |