ODSL 96B M/L-2000 Ex d

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50136154

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Art des Tastsystems gegen Objekt
Sonderausführung Ex-Geschützt
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 2 mm x 6 mm [2.000 mm]
Messbereich 150 ... 2.000 mm
Auflösung 1,0 ... 3,0 mm
Genauigkeit 1,5 %
Bezugsgröße Genauigkeit Messabstand
Wiederholgenauigkeit 0,5 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Messabstand
Messzeit 1 ... 5 ms
Referenzierung Nein
Schwarz-/ Weiß-Verhalten 1 %
Optisches Abstandsmessprinzip Triangulation
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Art IO-Link
Spezifikation V1.0.1
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 15.000 mm
Aderzahl 5 -adrig
Abmessung (B x H x L) 150 mm x 150 mm x 124 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminiumlegierung
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 3.941 g
Bedienelemente Folientastatur
PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Ex-Gerätekategorie 2D
2G
Ex-Zone 1
21
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V1.0.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - EC-Type Examination Certifikate Issue 2 - pdf
Zertifikat - EC-Type Examination Certifikate Issue 3 - pdf