ODSL 30/D232-30M-S12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50041203

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 30
beinhaltet Befestigungswinkel
Applikation Auffahrsicherung von Kränen / Portalkränen
Füllhöhenkontrolle
Längenmessung im Materialzuschnitt
Positionierung von Schubkids und Verschiebewagen
Art des Tastsystems gegen Objekt
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 6 mm [10.000 mm]
Messbereich (6 ... 90 % Remission) 200 ... 30.000 mm
Messbereich (90 % Remission) 200 ... 65.000 mm
Auflösung 0,1 mm Displayauflösung parametrierbar
Auflösung 1,0 mm
Genauigkeit 2 mm, (+/-) bei 90 % Remission / 5 mm (+/-) bei 6 % Remission
Reproduzierbarkeit (3 Sigma) 2 mm
Referenzierung Ja
Optisches Abstandsmessprinzip Phasenmessung
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 2 St.
Funktion programmierbar
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Ansprechzeit 30 ... 100 ms
Art RS 232
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Abmessung (B x H x L) 79 mm x 69 mm x 150 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 650 g
Bedienelemente Folientastatur
LC-Display
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen cUR us
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Software - V1.76 - zip
Software - Update V1.81 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf