ODSL 30/24-30M-Ex d
Optischer Abstandssensor
Serie | 30 |
Art des Tastsystems | gegen Objekt |
Sonderausführung | Ex-Geschützt |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 6 mm [10.000 mm] |
Messbereich | Sensor besitzt 3 Schaltausgänge, keine Messdatenausgabe |
Messbereich (6 ... 90 % Remission) | 200 ... 30.000 mm |
Auflösung | 1,0 mm |
Genauigkeit, Nahbereich | 2 %(+/-) ohne Referenzierung / 1 % (+/-) mit Referenzierung (bei Messbereich bis 2,5 m) |
Genauigkeit, Fernbereich | 1 %(+/-) ohne Referenzierung / 1 % (+/-) mit Referenzierung (bei Messbereich 5 ... 30 m) |
Reproduzierbarkeit (3 Sigma) | 2 mm |
Referenzierung | Ja |
Optisches Abstandsmessprinzip | Phasenmessung |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Leerlaufstrom | 0 mA |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 2 St. |
Funktion | programmierbar |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 3 St. |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Ansprechzeit | 30 ... 100 ms |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 8 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 135 mm x 143 mm x 290 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 6.500 g |
Bedienelemente | Folientastatur LC-Display |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 45 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Ex-Gerätekategorie | 2D 2G |
Ex-Zone | 1 21 |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |