ODS9L2.8/LFH-100-M12
Optischer Abstandssensor
Serie | 9 |
Art des Tastsystems | gegen Objekt |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1 mm [100 mm] |
Messbereich | 50 ... 100 mm |
Auflösung | 0,01 mm |
Genauigkeit | 0,5 % |
Bezugsgröße Genauigkeit | Messabstand |
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 0,05 mm |
Referenzierung | Nein |
Optisches Abstandsmessprinzip | Triangulation |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Art | RS 232 |
Art des Anschlusses | Rundstecker, drehbar 90° |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 50 g |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Bedienelemente | Bedientasten LC-Display PC-Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Fremdlichtfestigkeit | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |