ODS110L1.3/LCT-M12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50138063

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 110
Applikation Auffahrsicherung von Förderfahrzeugen
Füllhöhenkontrolle
Längenmessung im Materialzuschnitt
Art des Tastsystems gegen Objekt
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm]
Messbereich 300 ... 3.000 mm, Werkseinstellung des Analogausgangs
Messbereich (6 ... 90 % Remission) 100 ... 3.000 mm
Messbereich (90 % Remission) 100 ... 5.000 mm
Auflösung 1,0 ... 5,0 mm
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) , siehe Diagramm
Optisches Abstandsmessprinzip Time of Flight
Linearitätsfehler 30 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Hinweis IO-Link Zwei Schaltausgänge über IO-Link Prozessdaten (SSC 1 & SSC 2)
Art Strom
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art IO-Link
Spezifikation V1.1
Prozessdaten, Länge 24 Bit
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 90°
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 23 mm x 50 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 42 g
Bedienelemente Bedientasten
PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 50 °C, UL: max. + 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Fremdlichtsicherheit, max. 5.000 lx
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC/EN 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318080
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf