ODS10L1.8/L6X-M12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50129528

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 10
Applikation Auffahrsicherung von Förderfahrzeugen
Füllhöhenkontrolle
Art des Tastsystems gegen Objekt
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 7 mm x 7 mm [8.000 mm]
Messbereich 50 ... 3.500 mm, bei 6 ... 90% Remission
Messbereich (90 % Remission) 50 ... 8.000 mm
Auflösung 1,0 mm
Genauigkeit 15 mm
Messzeit, Messmodus "Hohe Präzision": Ansprechzeit = 1000 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms
"Individuell": Ansprechzeit = 3,4 ... 1020 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms
Ausreißer-Unterdrückung: Ansprechzeit = 17 ... 1020 ms / Ausgabezeit = 17 ... 1020 ms
Individuelle Messmodi siehe Diagramm
Präzision: Ansprechzeit = 200 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms
Schnell: Ansprechzeit = 15 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms
Standard: Ansprechzeit = 50 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 4 mm
Referenzierung Nein
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Funktion unabhängig voneinander einstellbare Schaltausgänge
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art IO-Link
Spezifikation V1.1
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 90°
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 70 g
Bedienelemente Bedientasten
PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - All versions - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf