ODS 96B M/66-600-S12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50106724

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
ODSL 96B M/66-2000-S12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer: 50106599
  • Serie: 96
  • Messbereich, max.: 150 ... 2.000 mm
  • Art des Tastsystems: gegen Objekt
  • Werkstoff Gehäuse: Metall
Artikelnummer: 50106599

Sofort verfügbar

Serie 96
Art des Tastsystems gegen Objekt
Lichtquelle LED, infrarot
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 15 mm x 15 mm
Messbereich 100 ... 600 mm
Auflösung 0,1 ... 0,5 mm
Genauigkeit 1,5 %
Bezugsgröße Genauigkeit Messabstand
Wiederholgenauigkeit 0,5 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Messabstand
Messzeit 1 ... 5 ms
Referenzierung Nein
Schwarz-/ Weiß-Verhalten 1 %
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 380 g
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Bedienelemente Folientastatur
PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - V 6.1.0.0 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf