NT Base IT1911-EU
Netzteil
Art | Netzteil |
Geeignet für | Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i |
Art | Steckernetzteil |
Ausgang | 5 V DC, 1 A |
Eingang | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
Abmessung (B x H x L) | 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm |
Nettogewicht | 99 g |
Zolltarifnummer | 85442000 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ECLASS 12.0 | 27040701 |
ECLASS 13.0 | 27040701 |
ECLASS 14.0 | 27040701 |
ECLASS 15.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |