MTKS 35x35

Reflektor

Artikelnummer: 50142545

Sofort verfügbar

Bauform rechteckig
Tripelgröße 1,2 mm
Montagemaß Breite 35 mm
Montagemaß Höhe 42 mm
Montagemaß Dicke 8,7 mm
Reflexionsfläche Höhe 34 mm
Reflexionsfläche Breite 35 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA
Struktur aktive Fläche Mikrotriple
Nettogewicht 12 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467