MTKS 30x50.1

Reflektor

Artikelnummer: 50104132

Sofort verfügbar

Bauform rechteckig
Tripelgröße 1,2 mm
Montagemaß Breite 34 mm
Montagemaß Höhe 75 mm
Montagemaß Dicke 7 mm
Reflexionsfläche Höhe 44 mm
Reflexionsfläche Breite 27 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Mikrotriple
Nettogewicht 10 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
klebbar
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD Modell - zip