MTKS 14x23.P
Reflektor
Einsatzbereich | Pharma |
Bauform | rechteckig |
Tripelgröße | 1,2 mm |
Montagemaß Breite | 13,6 mm |
Montagemaß Höhe | 23 mm |
Montagemaß Dicke | 4,2 mm |
Reflexionsfläche Höhe | 21 mm |
Reflexionsfläche Breite | 11 mm |
Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
Werkstoff Trägermaterial | Kunststoff |
Polarisationsändernd | Ja |
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor | PES |
Struktur aktive Fläche | Mikrotriple |
Nettogewicht | 2 g |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung klebbar |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 65 °C |
Schutzart | IP 67 |
Zolltarifnummer | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |