MTK 20

Reflektor

Artikelnummer: 50109828

Sofort verfügbar

Bauform rund
Tripelgröße 1,2 mm
Montagemaß Dicke 4 mm
Montagemaß Durchmesser 20 mm
Reflexionsfläche Durchmesser 17 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Mikrotriple
Nettogewicht 5 g
Art der Befestigung klebbar
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467