MSI-TRMB-02
Sicherheits-Schaltgerät
Serie | MSI-TRM |
Applikation | Auswertegerät für Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken Typ 4 nach IEC/EN 61496 |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Periodischer Funktionstest Schützkontrolle (EDM) |
Wiederanlauf | automatisch manuell |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 100 Jahre, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,15E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Dauerstrom pro Strompfad, max. | 3 A |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 200 mA |
Leistungsaufnahme, max. | 3 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
Restwelligkeit | 0 ... 15 % |
Absicherung | extern mit max. 3 A |
Anzahl Sicherheits-Schalteingänge | 2 St. |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 23 V |
Spannungsart | DC |
Funktion | Steuereingang Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) |
Funktion | Steuereingang Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) |
Art | Sicherheits-Schalteingang |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 23 V |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 3 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Spannungsart | AC/DC |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 23 V |
Spannungsart | DC |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Funktion | Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Funktion | Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Funktion | Meldeausgang Error |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 2 St. |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0 St. |
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 0 St. |
Ansprechzeit | 130 ms |
Rückfallverzögerung | 130 ms |
Sensoransprechzeit auf Testanforderung | 0,5 ... 8,5 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Spannungsversorgung Verbindung zum Empfänger Verbindung zum Sender |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Federkraftklemme |
Polzahl | 16 -polig |
Anschlussquerschnitte | 0,2 bis 1,5 mm² |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | Polyamid PA unverstärkt |
Nettogewicht | 155 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 6 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 75 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 75 % |
Schutzart | IP 20 (Gehäuse) IP 20 (Klemmen) |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |