MSI-SR5B-01
Sicherheits-Schaltgerät
Serie | MSI-SR5B |
Applikation | Magnetschalter (Reed Kontakte, äquivalent) NOT-AUS-Kreise Optoelektronische Schutzeinrichtungen Positionsschalter (mechanische Kontakte) Transponderschalter (OSSD Ausgänge) |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Doppelte Sensor-Überwachung Querschlussüberwachung Schützkontrolle (EDM) |
Wiederanlauf | automatisch manuell |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 73 Jahre, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1E-08 pro Stunde |
PFHD, nop = 4800 | 0,00000001 pro Stunde |
PFHD, nop = 28800 | 0,00000002 pro Stunde |
PFHD, nop = 86400 | 0,00000005 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
STOP Kategorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d bei AC1 (ohmsche Last) | 400.000 Anzahl Zyklen |
B10d bei DC13 (induktive Last) | 4.000.000 Anzahl Zyklen |
Schutzbeschaltung | Sicherung am Schaltausgang, vorgeschaltet |
Schalthäufigkeit, max. | 3600 Schaltspiele/h |
Dauerstrom pro Strompfad, max. | 2 A |
Eingangsstrom, max. | 150 mA |
Externe Absicherung für Versorgungskreis | 200 mA träge |
Externe Kontaktabsicherung je Strompfad | 5 A flink, bzw. 3,15 A träge |
Zulässiger Eingangsleitungswiderstand, max. | 30 Ω |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | ohne externe Last |
Leistungsaufnahme, max. | 4,8 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Spannungsart | DC |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 2 St. |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0 St. |
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 0 St. |
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 6 A |
Anzugsverzögerung, automatischer Start | 350 ms |
Anzugsverzögerung, manueller Start | 50 ms |
Rückfallverzögerung | 10 ms |
Testpulsakzeptanz, max. | 1 ms |
Zeitfenster zwischen 2 Kanälen eines Sensors, max. | 60 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Anschließbare Sicherheitssensoren (AOPDs) | bis zu 2 AOPD Typ 4, Typ 3 oder Typ 2 selbsttestend |
Anschließbare elektromechanische Sicherheitseinrichtungen | NOT-HALT Befehlsgeräte, 1- bzw. 2-kanalig Sicherheits-Schalter |
Funktion | Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 16 -polig |
Anschlussquerschnitte | 0,2 bis 2,5 mm² |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA 66 |
Nettogewicht | 170 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Mechanische Lebensdauer | 10.000.000 Betätigungsspiele |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 20 (Klemmen) IP 40 (Gehäuse) |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | TÜV Süd c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B |
Zolltarifnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |