MSI-SR-LC31MR-01
Sicherheits-Relais
Serie | MSI-SR-LC31 |
Applikation | Magnetschalter (Reed Kontakte, äquivalent) NOT-AUS-Kreise Optoelektronische Schutzeinrichtungen Positionsschalter (mechanische Kontakte) Transponderschalter (OSSD Ausgänge) |
Funktionen | Querschlussüberwachung |
Wiederanlauf | manuell |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
Dauerstrom pro Strompfad, max. | 8 A |
Versorgungsspannung UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
Leistungsaufnahme, max. | 1,6 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
Nennspannung UN | 24 V |
Nennfrequenz | 50 ... 60 Hz |
Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 60 Hz | 20,4 V |
Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 50 Hz | 26,4 V |
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz | 26,4 V |
Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 50 Hz | 20,4 V |
Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei DC | 20,4 V |
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 26,4 V |
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 20,4 V |
Bemessungsleistung AC | 2,9 V·A |
Bemessungsleistung DC | 1,6 W |
Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis | Ja (bei UN ≥ AC 42-48 V, AC 115-230 V, AC 230 V) |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 3 St. |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0 St. |
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 1 St. |
Freigabestrompfade | Schließer |
Meldestrompfade | Öffner |
Kontaktmaterial | Ag-Legierung, vergoldet |
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) | Ue 230V, Ie 3A |
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) | Ue 24V, Ie 3A |
Kurzschlussschutz (Schliesser) | Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral |
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade AC | 230 V |
Schaltnennspannung, Meldestrompfade AC | 230 V |
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 8 A |
Max. therm. Dauerstrom Ith,Meldestrompfade | 5 A |
Max. Summenstrom I² aller Strompfade | 25 A² |
Mechanische Lebensdauer | 100.000.000 Schaltspiele |
Auswertung der Eingänge | zweikanalig |
Nennausgangsspannung DC | 24 V |
Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 25 mA |
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 100 mA |
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Min. Einschaltdauer | 100 ms |
Ansprechzeit (Manueller Start tA1) | 100 ms |
Zulässige Testpulszeit tTP | 1 ms |
Rückfallzeit tR | 10 ms |
Wiederbereitschaftszeit tW | 750 ms |
Rückfallverzögerung | 10 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 16 -polig |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze 1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze 2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Nettogewicht | 210 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
Zulassungen | TÜV Rheinland c UL US |
Zolltarifnummer | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |