MSI-SR-LC21DT30-01

Sicherheits-Relais

Artikelnummer: 50133020

Lieferzeit ca. 14 Werktage
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-LC21DT
Applikation Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen, berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen für gesteuertes Stillsetzen (Stoppkategorie 0 und 1 nach IEC 60204)
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Ein- oder zweikanaliger Betrieb
Querschlussüberwachung
Zeitverzögertes Abschalten (STOPP1)
Wiederanlauf automatisch
manuell
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1
Dauerstrom pro Strompfad, max. 6 A
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Leistungsaufnahme, max. 2,6 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Nennspannung UN 24 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei DC 20,4 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 26,4 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 20,4 V
Bemessungsleistung DC 2,6 W
Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2 St.
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 1 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Freigabestrompfade, zeitverzögert Schließer, rückfallverzögert
Kontaktmaterial Ag-Legierung, vergoldet
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) Ue 230V, Ie 3A
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) Ue 24V, Ie 2A
Kurzschlussschutz (Schliesser) Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade AC 230 V
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade 6 A
Max. Summenstrom I² aller Strompfade 5 A²
Mechanische Lebensdauer 100.000.000 Schaltspiele
Auswertung der Eingänge zweikanalig
Nennausgangsspannung DC 22 V
Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 25 mA
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 2.500 mA
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Min. Einschaltdauer 200 ms
Ansprechzeit (Automatischer Start tA2) 700 ms
Ansprechzeit (Manueller Start tA1) 30 ms
Zulässige Testpulszeit tTP 1 ms
Rückfallzeit tR 25 ms
Rückfallzeit tR, zeitverzögerte Kontakte (Toleranz) 1,5 s ... 30 s ± 16 %
Synchronzeitüberwachung tS 500 ms
Wiederbereitschaftszeit tW 500 ms
Rückfallverzögerung 25 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze
2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 200 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Zolltarifnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - pdf