MSI-SR-CM42R-03

Sicherheits-Relais

Artikelnummer: 50133015

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-CM42
Applikation Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen
Wiederanlauf automatisch
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Bemessungsleistung DC 1,4 W
Freigabestrompfade 4
Meldestrompfade 2
Kontaktmaterial Ag-Legierung, vergoldet
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) Ue 230V, Ie 3A
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) Ue 24V, Ie 1A
Kurzschlussschutz (Schliesser) Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade 6 A
Max. therm. Dauerstrom Ith,Meldestrompfade 1 A
Max. Summenstrom I² aller Strompfade 144 A²
Mechanische Lebensdauer 100.000.000 Schaltspiele
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 110 mA
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Rückfallzeit tR 15 ms
Wiederbereitschaftszeit tW 30 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze
2 x 0,25 bis 1,5 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 180 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Zolltarifnummer 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf