MSI-SR-2H21-01
Sicherheits-Relais
Serie | MSI-SR-2H21 |
Applikation | Auswertegerät für Zweihandschaltungen nach DIN EN ISO 13851 Typ IIIC |
Funktionen | Für Stopp Kategorie 0 Zweikanalige Ansteuerung (je 1 Schließer und 1 Öffner je Kanal) Überwachung der synchronen Betätigung |
Wiederanlauf | Durch synchrone Betätigung |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
Dauerstrom pro Strompfad, max. | 6 A |
Versorgungsspannung UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
Leistungsaufnahme, max. | 1,9 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
Nennspannung UN | 24 V |
Nennfrequenz | 50 ... 60 Hz |
Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 60 Hz | 20,4 V |
Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 50 Hz | 26,4 V |
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz | 26,4 V |
Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 50 Hz | 20,4 V |
Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei DC | 20,4 V |
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 26,4 V |
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 20,4 V |
Bemessungsleistung DC | 2,4 W |
Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis | Ja (bei UN ≥ AC 115-230 V, AC 230 V) |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 2 St. |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0 St. |
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 1 St. |
Freigabestrompfade | Schließer |
Meldestrompfade | Öffner |
Kontaktmaterial | Ag-Legierung, vergoldet |
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) | Ue 230V, Ie 3A |
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) | Ue 24V, Ie 2,5A |
Kurzschlussschutz (Schliesser) | Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral |
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade AC | 230 V |
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 6 A |
Max. therm. Dauerstrom Ith,Meldestrompfade | 2 A |
Max. Summenstrom I² aller Strompfade | 9 A² |
Mechanische Lebensdauer | 100.000.000 Schaltspiele |
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge | Wechsler |
Nennausgangsspannung DC | 24 V |
Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 60 mA |
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 1.000 mA |
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
Ansprechzeit (Automatischer Start tA2) | 40 ms |
Ansprechzeit (Manueller Start tA1) | 40 ms |
Rückfallzeit tR | 50 ms |
Synchronzeitüberwachung tS | 500 ms |
Wiederbereitschaftszeit tW | 250 ms |
Rückfallverzögerung | 50 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 16 -polig |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze 1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze 2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Nettogewicht | 200 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 55 °C |
Zulassungen | TÜV Rheinland c UL US |
Zolltarifnummer | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371905 |
ECLASS 8.0 | 27371821 |
ECLASS 9.0 | 27371821 |
ECLASS 10.0 | 27371821 |
ECLASS 11.0 | 27371821 |
ECLASS 12.0 | 27371821 |
ECLASS 13.0 | 27371821 |
ECLASS 14.0 | 27371821 |
ECLASS 15.0 | 27371821 |
ETIM 5.0 | EC001452 |
ETIM 6.0 | EC001452 |
ETIM 7.0 | EC001452 |
ETIM 8.0 | EC001452 |
ETIM 9.0 | EC001452 |
ETIM 10.0 | EC001452 |