MSI-s/R
Sicherheits-Schaltgerät
Serie | MSI-s |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Dynamische Schützkontrolle (EDM) PC-Diagnoseschnittstelle Querschlussüberwachung Statische Schützkontrolle (EDM) |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 pro Stunde |
PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 pro Stunde |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | bis 4 (je nach Kategorie der vorgeschalteten Schutzeinrichtung), EN ISO 13849 |
B10d bei DC1 (ohmsche Last) | 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom) |
B10d bei AC1 (ohmsche Last) | 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom) |
B10d bei DC13 (induktive Last) | 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom) |
B10d bei AC15 (induktive Last) | 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom) |
B10d, geringe Last | 20.000.000 Anzahl Zyklen |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Spannungsart | AC/DC |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Anschließbare Sicherheitssensoren (AOPDs) | 1 AOPD Typ 4, Typ 3 oder bis zu 2 AOPDs Typ 2 |
Anschließbare elektromechanische Sicherheitseinrichtungen | NOT-HALT Befehlsgeräte, 1- bzw. 2-kanalig Sicherheits-Schalter |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 35 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Nettogewicht | 230 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Anzahl anschließbarer AOPD Typ 2, Kategorie 2 | 2 St. |
Anzahl anschließbarer AOPD Typ 4, Kategorie 4 | 1 St. |
Schutzart | IP 20 |
US-Patente | US 6,418,546 B |
Zolltarifnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |