MSI-MD-FBX
Muting-Interface
Serie | MSI-MD-FB |
Applikation | Muting-Interface für Muting-Anwendungen in Verbindung mit Standard-Varianten der Sicherheits-Lichtvorhänge MLC und ELC, sowie Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD |
Funktionen | Muting-Enable-Funktion Muting-Timeout-Verlängerung zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting |
Wiederanlauf | automatisch manuell |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,5E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, Ausgleich erforderlich bei 20 ms Spannungseinbruch, min. 250 mA (+ externe Lasten) |
Stromaufnahme, max. | 150 mA, ohne externe Last |
Leistungsaufnahme, max. | 3,6 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
Restwelligkeit | -5 ... 5 %, von UB |
Anzahl Sicherheits-Schalteingänge | 2 St. |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 8 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 27 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Funktion | Steuereingang Reset Steuereingang Reset von der Steuerung |
Funktion | Steuereingang Muting-Sensor 1 von der Steuerung |
Funktion | Steuereingang Muting-Enable/Muting-Timeout |
Funktion | Steuereingang Reset |
Funktion | Steuereingang Muting-Sensor 1 Steuereingang Muting-Sensor 2 Steuereingang Muting-Sensor 3 Steuereingang Muting-Sensor 4 |
Art | Sicherheits-Schalteingang |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung high, min. | 27 V |
Schaltspannung low, max. | 18 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 3 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung high, min. | 18 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 380 mA |
Lastinduktivität | 2.000 µH |
Lastkapazität | 0,3 µF |
Reststrom, max. | 0,2 mA |
Reststrom, typ. | 0,002 mA |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Funktion | Meldeausgang Error |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Funktion | Meldeausgang ReadyForReset |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Funktion | Meldeausgang Status Muting |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Rückfallverzögerung | 5 ms |
Anzahl Anschlüsse | 8 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Funktion | Anschluss Sicherheits-Sensor |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Anschluss Muting-Leuchtmelder |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Anschluss Quittiereinheit |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Anschlüsse für vier Muting-Sensoren |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | USB |
Steckertyp | USB 2.0 Micro-B |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 50 m |
Abmessung (B x H x L) | 60 mm x 38,3 mm x 225 mm |
Nettogewicht | 560 g |
Farbe Gehäuse | gelb |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Montageplatte Montageplatte mit L-Winkel |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 14 St. |
Bedienelemente | Dip-Schalter |
Funktion des Bedienelements | Auswahl der Betriebsart |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV Süd c UL US |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | 100 m/s² |
Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
US-Patente | US 6,418,546 B |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27371811 |
ECLASS 8.0 | 27371811 |
ECLASS 9.0 | 27371811 |
ECLASS 10.0 | 27371811 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001448 |
ETIM 6.0 | EC001448 |
ETIM 7.0 | EC001448 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |