MSI-MC311

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 549942

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
MSI-SR-LC21-01
Sicherheits-Relais
Artikelnummer: 50133008
  • Applikation: NOT-AUS-Kreise
  • Wiederanlauf: automatisch
  • Art der Klemme: Schraubklemme
  • Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Artikelnummer: 50133008

Sofort verfügbar

MSI-SR-LC21-03
Sicherheits-Relais
Artikelnummer: 50133009
  • Applikation: NOT-AUS-Kreise
  • Wiederanlauf: automatisch
  • Art der Klemme: Federkraftklemme
  • Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Artikelnummer: 50133009

Sofort verfügbar

Serie MSI-MC3x
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Automatischer Anlauf/Wiederanlauf
Statische Schützkontrolle (EDM)
Stopp-Funktion nach Kategorie Stop 0
Wiederanlauf automatisch
manuell
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1, (1 Sensor angeschlossen)
STOP Kategorie 0, IEC/EN 60204-1
Schutzbeschaltung Sicherung am Schaltausgang, vorgeschaltet
Eingangsstrom, max. 220 mA
Externe Kontaktabsicherung je Strompfad 4 A gG
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Leistungsaufnahme, max. 4,6 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart AC/DC
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart AC/DC
Schaltelement Relais, Schließer
Funktion EDM-Schaltausgang
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade 3 A
Ansprechzeit 20 ms
Anzugsverzögerung, automatischer Start 30 ms
Anzugsverzögerung, manueller Start 150 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze
2 x 0,5 bis 1,5 mm², Litze mit Twin-Aderendhülse
2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA
Nettogewicht 203 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Mechanische Lebensdauer 10.000.000 Betätigungsspiele
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 4 ... 100 %
Schutzart IP 20 (Klemmen),Einbau in Schaltschrank oder Gehäuse mit Schutzart von mind. IP 54 erforderlich
IP 40 (Gehäuse)
Zulassungen TÜV Süd
c UL US
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60947-5-3
Zolltarifnummer 85423990
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD Modell - MSI-MC311 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - pdf