MSI-EM202-4RO
Sicheres Ausgangsmodul
Serie | MSI-EM |
Applikation | Überwachung von Sicherheits-Funktionen |
Anzahl sichere I/O | 4 Relais OUT |
Funktionen | Erweiterungsmodul für das programmierbare Sicherheits-Schaltgerät MSI 200 Erweiterung um 4 sichere Relaisausgänge Überwachung aller sicherheitsgerichteter Funktionen in Maschinen und Anlagen |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 0,00000000003 pro Stunde |
PFHD | 3E-11 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
B10d bei DC13 (induktive Last) | 780.000 Anzahl Zyklen |
B10d bei AC15 (induktive Last) | 1.960.000 Anzahl Zyklen |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
Überspannungskategorie | III |
Anzahl Meldeausgänge | 4 St. |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 4 St. |
Statusanzeige | 2 LEDs (grün, rot) |
Grenzdauerstrom | 4 A |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Spannungsart | AC/DC, DC |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Nennspannung | 24 V DC, (A1/A2) |
Grenzdauerstrom | 50 mA |
Bereitschaftsverzögerung | 10.000 ms |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Federkraftklemme |
Polzahl | 16 -polig |
Funktion | interne Kommunikations-Schnittstelle |
Art des Anschlusses | Tragschienen-TBUS |
Anschlussquerschnitte | 0,2 bis 1,5 mm² |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 114,5 mm x 112 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | Polyamid PA unverstärkt |
Nettogewicht | 180 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Mechanische Lebensdauer | 100.000.000 Betätigungsspiele |
Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... 45 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Schutzart | IP 20 (Gehäuse) IP 20 (Klemmen) |
Zulassungen | TÜV Rheinland c UL US |
Zolltarifnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |