MSI-EM-IO84NP-01

Nicht-sicheres I/O-Modul

Artikelnummer: 50132997

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Icon Icon
Serie MSI-EM
Art Nicht-sicheres I/O-Modul
Applikation Verarbeitung von nicht-sicheren Signalen
Funktionen Erweiterung um 4 nicht-sichere Eingänge, 4 nicht-sichere Ausgänge und 4 nicht-sichere frei parametrierbare I/Os (OSSDs)
Nicht-sicheres Erweiterungsmodul für die konfigurierbare Sicherheits-Steuerung MSI 400
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Leistungsaufnahme, max. 0,5 W
Nennspannung UN 24 V
Anzahl der Ausgänge 4 St.
Anzahl der konfigurierbaren Ein-/Ausgänge 4 St.
Art des Digitalausgangs Transistor
Kurzschlussschutz, Ausgänge Ja
Min. zulässige Spannung am Ausgang 16,2 V
Max. zulässige Spannung am Ausgang 30 V
Ausgangssummenstrom, max. 4 A
Ausgangsnennstrom je Ausgang, max. 0,5 A
Anzahl der Eingänge 4 St.
Zulässige Spannung am Eingang 30 V
Eingangsstrom bei Signal 1 3 mA
Art Interner Bus (SBUS+)
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze
2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Nettogewicht 180 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 95 %
Schutzart IP 20 (Klemmen)
IP 40 (Gehäuse)
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Schwingfestigkeit 5 ... 150 Hz
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Schockfestigkeit Einzelschock 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Zolltarifnummer 85371091
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Benutzerhandbuch - Hardware MSI 400 - pdf
Benutzerhandbuch - Software MSI.designer - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf