MSI-DT30B-01

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 547935

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MSI-SR-LC21DT30-01
Sicherheits-Relais
Artikelnummer: 50133020
  • Applikation: Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen, berührun...
  • Wiederanlauf: automatisch
  • Art der Klemme: Schraubklemme
  • Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Artikelnummer: 50133020

Sofort verfügbar

Serie MSI-DT
Applikation Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen, berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen für gesteuertes Stillsetzen (Stoppkategorie 0 und 1 nach IEC 60204)
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Ein- oder zweikanaliger Betrieb
Querschlussüberwachung
Zeitverzögertes Abschalten (STOPP1)
Wiederanlauf automatisch
manuell
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 124 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 1,8E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1
STOP Kategorie 0, IEC/EN 60204-1
B10d bei DC13 (induktive Last) 400.000 Anzahl Zyklen
B10d bei AC15 (induktive Last) 400.000 Anzahl Zyklen
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Dauerstrom pro Strompfad, max. 6 A
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Leistungsaufnahme, max. 1,8 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2 St.
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 2 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade 6 A
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge Wechsler
Nennausgangsspannung DC 24 V
Zulässige Spannung am Eingang 30 V
Zulässige Testpulszeit tTP 1 ms
Rückfallzeit tR, zeitverzögerte Kontakte (Toleranz) 0,1 s ... 30 s ± 40 %
Rückfallverzögerung 20 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polyamid PA unverstärkt
Nettogewicht 231 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Mechanische Lebensdauer 100.000.000 Betätigungsspiele
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 20 (Klemmen)
IP 40 (Gehäuse)
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf